ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    高真空ドライ真空ポンプ DTU-20(耐食タイプ)

    通常単価(税別)
    230,360
    税込単価
    253,396
    通常出荷日:11日目

    【特長】・接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。【商品仕様】・排気速度(50/60Hz) 20/...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0096
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0096の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ダイヤフラム形
    使用環境
    耐食性
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    20
    排気速度(60Hz)(L/分)
    23
    到達圧力(Pa)
    200

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0096
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230,360
    ( 253,396 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 20/23L/分
    ・到達圧力 200Pa
    ・吸・排気口 外径10㎜φ(Rc1/8)
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 161×327×218㎜ 7.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高真空ドライ真空ポンプ DTU-20(耐食タイプ)の型番3-326-0096のページです。 型番3-326-0096に関する仕様情報を記載しております。
    高真空ドライ真空ポンプ DTU-20(耐食タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高真空ドライ真空ポンプ DTU-20(耐食タイプ)
    ドライ真空ポンプ DTU-20
    アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    ドライ真空ポンプ
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
    油回転真空ポンプ 軽量タイプ
    メーカーケニスアルバック三商サンプラテックアルバック機工アルバック機工
    通常価格230,360243,765259,000120,76998,88065,002 -
    通常出荷日11日目1日目2日目14日目1日目1日目〜
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ型油回転型
    ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形-ダイアフラム型-
    使用環境耐食性-----
    電源ACAC-ACAC単相AC単相
    電圧(V)100100-100100100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト