ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ダイアフラム式真空ポンプ DA-60S

    通常単価(税別)
    94,00086,733
    税込単価
    103,40095,406
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目

    【特長】・ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0219
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0219の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ダイヤフラム形
    排気段数
    1
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    60
    排気速度(60Hz)(L/分)
    72
    到達圧力(Pa)
    21.3×10^3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0219
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,00086,733
    ( 95,406 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミスト等による汚れがないクリーンな排気が可能です。
    ・サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
    ・排気速度の大きい1段排気方式を採用しています。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 60/72L/分
    ・到達圧力 21.3×103Pa
    ・吸/排気口径(メネジサイズ) 外径9㎜φ/内径5㎜φ(Rc1/4)
    ・大きさ 212×278×224.5㎜
    ・重量 11.0㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイアフラム式真空ポンプ DA-60Sの型番3-326-0219のページです。 型番3-326-0219に関する仕様情報を記載しております。
    ダイアフラム式真空ポンプ DA-60Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイアフラム式真空ポンプ DA-60S
    ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S
    アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-120S ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DA-81S ダイアフラム型真空ポンプ
    メーカーケニスケニス三商三商三商三商
    通常価格94,00080,51569,00088,000157,628105,927
    通常出荷日1日目11日目1日目1日目11日目11日目
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
    ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形
    排気段数111111
    電源ACACACACACAC
    電圧(V)100100100100100100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト