ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ダイアフラム式エアーポンプ APN 215NV-1 |
|
アズワン 二重管式熱交換器 ステンレス |
|
アズワン 小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ |
|
共立機巧 KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
139,985円 ( 153,984円 ) | お見積り |
197,315円 ( 217,047円 ) | 19日目 |
【特長】
・吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです
・高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます
・モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺田ポンプ製作所
汚水用水中ポンプ
0通常価格(税別):39,704円~

三宅化学
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
4.5通常価格(税別):2,177円

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):30,568円~

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円

工進
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
4通常価格(税別):6,103円

亀嶋鉄工所
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
4通常価格(税別):14,055円~

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):241円

アクアシステム
手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル
3通常価格(税別):13,056円~

エスコ
ロータリーポンプ・電気ドリル用(Φ19mmホース)
0通常価格(税別):6,090円