17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイアフラム式エアーポンプ APN 240NAN-1

通常単価(税別)
103,355
税込単価
113,691
通常出荷日:4日目

【特長】・吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※最大風量、消費電力は50/60Hzの値です。 ※2連並列タイプのものは受注生産となります。 ●※最大風量・消費電力は50/60Hzの値です。

    型番:

    3-326-0266
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0266の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0266
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,355
    ( 113,691 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。
    ・高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。
    ・モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
    【商品仕様】
    ・最大風量 30/3分
    ・吐出圧力 0.2MPa
    ・到達圧力 41.32kPa
    ・ポンプ連数 シングル
    ・接続口 横向
    ・接続口径 14㎜φ (外径)
    ・消費電力 94/107W
    ・大きさ 140×219×186㎜ 7.0㎏
    ・ダイアフラム材質 フッ素ゴム(FKM)
    ・電源 AC100V(電源プラグの付属なし)

    ご注意

    • ●※最大風量、消費電力は50/60Hzの値です。 ※2連並列タイプのものは受注生産となります。 ●※最大風量・消費電力は50/60Hzの値です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイアフラム式エアーポンプ APN 240NAN-1の型番3-326-0266のページです。 型番3-326-0266に関する仕様情報を記載しております。
    ダイアフラム式エアーポンプ APN 240NAN-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイアフラム式エアーポンプ APN 240NAN-1
    ダイアフラム式エアーポンプ APN
    ダイアフラム式エアーポンプ APN 215NV-1
    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa
    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa
    メーカーケニスケニスケニスアズワン共立機巧共立機巧
    通常価格103,355139,985 -39,719198,865 -138,948138,948
    通常出荷日4日目19日目〜4日目1日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト