17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

NWレジューサ NW 25/40-R

NWレジューサ NW 25/40-R
通常単価(税別)
6,751
税込単価
7,426
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・フランジ NW25 ・φA 40㎜ ・φB 26.2㎜ ・φa 55㎜ ・φb 41.2...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,751
( 7,426 )
9日目
6,751
( 7,426 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フランジ NW25
・φA 40㎜
・φB 26.2㎜
・φa 55㎜
・φb 41.2㎜
・L 40㎜
・材質 SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NWレジューサ NW 25/40-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NWレジューサ NW 25/40-R
NWエルボ NW 25-LB
NWクランプ NW 25-CP
真空配管バルブセット NW16・NW25
NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-1000L
メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械ケニスケニス
通常価格6,7518,5334,03484,0673,74317,581
通常出荷日9日目9日目8日目11日目8日目6日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト