ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR

    NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR 3-326-0856
    通常単価(税別)
    3,743
    税込単価
    4,117
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・フランジ NW25 ・φA 26㎜ ・φB 25㎜ ・材質 リング/SUS304 Oリン...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0856
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0856の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0856
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,743
    ( 4,117 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フランジ NW25
    ・φA 26㎜
    ・φB 25㎜
    ・材質 リング/SUS304 Oリング/フッ素ゴム・バイトン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NW Oリング付きセンターリング NW 25-CRの型番3-326-0856のページです。 型番3-326-0856に関する仕様情報を記載しております。
    NW Oリング付きセンターリング NW 25-CRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR
    センターリング ALO-25B
    NWエルボ NW 25-LB
    NWクランプ NW 25-CP
    NWレジューサ NW 25/40-R
    真空配管バルブセット NW16・NW25
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格3,7432,1958,5334,0346,75184,067
    通常出荷日8日目9日目9日目8日目9日目11日目
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト