ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    簡易ストップバルブ BV25A

    型番:

    3-727-0749
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-727-0749の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-727-0749
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,719
    ( 30,491 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボールバルブ 1/2
    ・接続 NW25-NW25
    ・材質 SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易ストップバルブ BV25Aの型番3-727-0749のページです。 型番3-727-0749に関する仕様情報を記載しております。
    簡易ストップバルブ BV25Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易ストップバルブ BV25A
    簡易ストップバルブ BV1625A
    べローズ式真空バルブ ATV-25
    東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G
    真空配管バルブセット NW16・NW25
    フレキシブルチューブ 25A1000
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格27,71927,71954,44950,61784,06718,809
    通常出荷日11日目9日目9日目11日目11日目11日目
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト