ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    メスネジ継手 ALF-1/4U-25A

    型番:

    3-727-0740
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-727-0740の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-727-0740
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,879
    ( 13,067 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・A Rc(PT)1/4
    ・材質 SUS304

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メスネジ継手 ALF-1/4U-25Aの型番3-727-0740のページです。 型番3-727-0740に関する仕様情報を記載しております。
    メスネジ継手 ALF-1/4U-25Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メスネジ継手 ALF-1/4U-25A
    メスネジ継手 ALF-3/8U-25A
    オスネジ継手 JMF-1/4R-25A
    オスネジ継手 JMF-3/4R-25A
    オスネジ継手 JMF-1/2R-25A
    東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A
    メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,87912,00013,13115,31515,77020,717
    通常出荷日11日目11日目6日目8日目8日目6日目
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト