17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡散ポンプオイル S/A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,63027,719
税込単価
18,29330,491

【特長】拡散オイルS/AFPD製造装置、半導体製造装置、真空蒸留などの用途で使...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    拡散ポンプオイル
  • 容量
    1L
  • 危険物種別
    第四類
  • 危険物品名
    第四石油類

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度(mm2/s)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

動粘度

(mm2/s)

最小発注数量
35~39
1個
27~31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,719
( 30,491 )
4日目
16,630
( 18,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
拡散オイルS/A
FPD製造装置、半導体製造装置、真空蒸留などの用途で使用される、
油拡散真空ポンプに使用する、拡散ポンプ用オイルです。
【用途】
拡散ポンプ用オイル
中真空・高真空及び超高真空用の拡散ポンプオイル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散ポンプオイル S/Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散ポンプオイル S/A
真空ポンプオイル SMR-100
拡散ポンプオイル DM
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル MR-100/200
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格16,630-4,4004,355 -25,9375,6722,771 -
通常出荷日4日目4日目7日目〜7日目25日目1日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ拡散ポンプオイル真空ポンプオイル拡散ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
容量1L-----
危険物種別第四類-----
危険物品名第四石油類-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト