17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル MR-100/200

通常単価(税別)
2,77128,000特別価格
税込単価
3,04830,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです

  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度(mm2/s)

  • 容量

  • 危険物種別

  • 危険物品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

動粘度

(mm2/s)

容量

危険物種別

危険物品名

最小発注数量
44.6
1L
第四類
第四石油類
1個
44.6
4L
第四類
第四石油類
2個
71
1L
-
-
5個
71
4L
-
-
1個
71
18L
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,771
( 3,048 )
4日目
5,939
( 6,533 )
1日目
2,771
( 3,048 )
4日目
5,939
( 6,533 )
1日目
28,00020,291
( 22,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル MR-100/200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル MR-100/200
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
シリコーンオイル KF968-100
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格2,771-4,4005,67225,93727,293 -15,132
通常出荷日1日目〜4日目25日目7日目4日目〜6日目
種類その他その他その他その他その他多目的油
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト