17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル KING

通常単価(税別)
6,004
税込単価
6,604
通常出荷日:14日目

【特長】・各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。【商品仕様】・容量 2L ・動粘度 0...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    44.13
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    6.862
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル

型番:

3-326-0890
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0890の仕様・寸法情報

種類
その他
動粘度@40℃(m㎡/s)
44.13
動粘度@100℃(m㎡/s)
6.862
詳細タイプ
真空ポンプオイル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0890
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,004
( 6,604 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
【商品仕様】
・容量 2L
・動粘度 0.8801㎜2/s

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル KINGの型番3-326-0890のページです。 型番3-326-0890に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプオイル KINGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル KING
ダフニーアルファドライブP32
シェル トナS2MT
シェル モーリナS1BJ
ハイランドFRZ
ダフニーアルファサーモ32B
メーカーケニス出光興産昭和シェル石油昭和シェル石油JXエネルギー出光興産
通常価格6,00444,50715,26313,81220,57230,275
通常出荷日14日目18日目6日目6日目7日目9日目
種類その他その他摺動面油多目的油油圧作動油熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)44.1331.73683251.222.45
動粘度@100℃(m㎡/s)6.8625.8199.35.59.924.002
詳細タイプ真空ポンプオイル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト