17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

通常単価(税別)
4,989
税込単価
5,488
通常出荷日:4日目

【特長】・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 ・低蒸気圧で...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル

型番:

3-326-0915
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0915の仕様・寸法情報

種類
その他
詳細タイプ
真空ポンプオイル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0915
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,989
( 5,488 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。
・低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
【商品仕様】
・容量 2L
・粘度グレード ISO VG 68

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SA-160M 容量 2Lの型番3-326-0915のページです。 型番3-326-0915に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプオイル SA-160M 容量 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L
真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L
真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格4,9893,95922,0005,67225,93727,293 -
通常出荷日4日目4日目4日目25日目7日目4日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト