17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル SA-100M

通常単価(税別)
5,672
税込単価
6,239
通常出荷日:25日目

【特長】・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです ・低蒸気圧で抗...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル
  • 粘度グレード
    ISO VG 46

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-326-0912
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0912の仕様・寸法情報

種類
その他
詳細タイプ
真空ポンプオイル
容量
2L
粘度グレード
ISO VG 46

絞り込み条件

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0912

容量

最小発注数量
2L
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,672
( 6,239 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです
・低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SA-100Mの型番3-326-0912のページです。 型番3-326-0912に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプオイル SA-100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L
真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル MR-100/200
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格5,6723,95922,0004,4002,771 -27,293 -
通常出荷日25日目4日目4日目4日目1日目〜4日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
粘度グレードISO VG 46-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト