17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル SO-M(ULV)

通常単価(税別)
27,293107,800
税込単価
30,022118,580
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】油回転真空ポンプに使用することで、ポンプの回転部の動きを滑らかにすることが可能。耐食性に優れた...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル
  • 動粘度 (mm2/s)
    63.7
  • 推奨ポンプ
    油回転真空ポンプGCDシリーズ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
4L
1個
18L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,293
( 30,022 )
4日目
107,800
( 118,580 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油回転真空ポンプに使用することで、
ポンプの回転部の動きを滑らかにすることが可能。
耐食性に優れた合成油系のオイル
【用途】
油回転真空ポンプに使用する、ポンプオイル。
適合ポンプ 油回転真空ポンプGCDシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SO-M(ULV)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L
真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格27,293-4,4005,67225,9373,95922,000
通常出荷日4日目〜4日目25日目7日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
動粘度(mm2/s)63.744.6----
推奨ポンプ油回転真空ポンプGCDシリーズ-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト