17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル SMR-100【2個入り】

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:4日目

【特長】・油回転真空ポンプ用のオイル(鉱物油系)です ・寒冷時にも始動が良いように粘度を低くしてありま...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル
  • 動粘度 (mm2/s)
    44.6

型番:

3-326-0895
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-326-0895の仕様・寸法情報

種類
その他
詳細タイプ
真空ポンプオイル
動粘度(mm2/s)
44.6
容量
1L(500mL缶×2)

絞り込み条件

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0895

容量

最小発注数量
1L(500mL缶×2)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプ用のオイル(鉱物油系)です
・寒冷時にも始動が良いように粘度を低くしてあります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SMR-100の型番3-326-0895のページです。 型番3-326-0895に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプオイル SMR-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
拡散ポンプオイル S/A
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル MR-100/200
真空ポンプオイル #160
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格4,40027,293 -16,630 -5,6722,771 -25,937
通常出荷日4日目4日目〜4日目25日目1日目〜7日目
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル拡散ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
動粘度(mm2/s)44.663.7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト