ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215

    型番:

    3-113-0153
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-113-0153の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    42
    排気速度(60Hz)(L/分)
    50
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-113-0153
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,444
    ( 43,388 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースニップル付の小型真空ポンプです。オイル逆流防止弁が付いています。
    ・使い易い小型・軽量タイプです
    【商品仕様】
    ・真空度 3.33Pa
    ・排気速度(50/60Hz) 42/50L/分
    ・重量 6.0㎏
    ・大きさ 119×270×216㎜
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 外径6㎜φホースニップル 真空ゴム管1m付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215の型番3-113-0153のページです。 型番3-113-0153に関する仕様情報を記載しております。
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115
    真空ポンプ APN-215MV-1
    真空ポンプ VP0140
    真空ポンプ VP0125
    真空ポンプ VP0940
    メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格39,44437,61946,10024,82024,82057,567
    通常出荷日11日目4日目13日目6日目6日目6日目
    真空ポンプ種類油回転形油回転形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
    電源ACACAC、DCACACAC
    電圧(V)10010012 / 24 / 100100100100
    排気速度(50Hz)(L/分)4242----
    排気速度(60Hz)(L/分)5050----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト