17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm

    オイルミストフィルタ EMF20

    通常単価(税別)
    52,537
    税込単価
    57,791
    通常出荷日:お見積り

    【特長】・ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。・本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニター...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0207
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0207の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-326-0207
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,537
    ( 57,791 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。
    ・本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。
    独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルミストフィルタ EMF20の型番3-326-0207のページです。 型番3-326-0207に関する仕様情報を記載しております。
    オイルミストフィルタ EMF20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルミストフィルタ EMF20
    EMF20用フィルターエレメント A223-04-199
    オイルミストフィルター EMF10 A462-26-000
    ドライ真空ポンプ DTU-20
    油回転真空ポンプ G-20DA
    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
    メーカーケニス三商三商アルバックアルバック三商
    通常価格52,53716,60044,218243,76596,00085,000
    通常出荷日お見積り3日目1日目1日目1日目1日目
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形油回転形ドライ形

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト