17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm

    ロータリーポンプ(EDWARDS社製) E2M1.5

    通常単価(税別)
    216,284
    税込単価
    237,912
    通常出荷日:お見積り

    【特長】・加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。 ・オイルの逆流防止機構内蔵...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0194
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0194の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    付加機能
    逆流防止機能
    電源
    AC
    電圧(V)
    100 ~ 200
    排気速度(50Hz)(L/分)
    26.7
    排気速度(60Hz)(L/分)
    33.3
    到達圧力(Pa)
    ガスバラスト閉:0.15/開:2.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-326-0194
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    216,284
    ( 237,912 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。
    ・オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
    ・オイル逆流防止弁内蔵
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 26.7/33.3L/分
    ・到達圧力 ガスバラスト閉/開 0.15/2.5Pa
    ・吸/排気口 NW10/11㎜φ
    ・電源 単相100V ※電源ケーブルは別売です。
    ・大きさ 125×323×226.5㎜ 10㎏

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロータリーポンプ(EDWARDS社製) E2M1.5の型番3-326-0194のページです。 型番3-326-0194に関する仕様情報を記載しております。
    ロータリーポンプ(EDWARDS社製) E2M1.5のレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト