17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(ラムダ用) 3-727-0806

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(ラムダ用)

販売終了

型番

3-727-0806

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・TSW、BSW用自動リーク弁ラムダ用です。
・油逆流防止用です。

ご注意

  • ●※リーク弁は新品購入時のオプションです。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
付加機能
逆流防止機能
電源
AC
電圧(V)
100

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(ラムダ用)
特殊自動リーク弁 LCLVシリーズ
直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズ
真空コントローラ+電磁弁 VC900
真空配管部品(クランプ型真空弁) ATシリーズ
ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
メーカーケニス佐藤真空佐藤真空三商アズワンアルバック機工
通常価格-98,561 -219,123 -468,00053,900 -250,667
通常出荷日-9日目10日目〜19日目12日目〜4日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転形真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ型
付加機能逆流防止機能-----
電源AC-AC--AC単相
電圧(V)100-100--100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト