ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(TSW/BSW用)

    型番:

    3-727-0805
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-727-0805の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    付加機能
    逆流防止機能
    電源
    AC
    電圧(V)
    100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-727-0805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,799
    ( 21,779 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    TSW、BSW用の自動リーク弁・油逆流防止用です。(油逆流防止弁)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(TSW/BSW用)の型番3-727-0805のページです。 型番3-727-0805に関する仕様情報を記載しております。
    自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(TSW/BSW用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(TSW/BSW用)
    特殊自動リーク弁 LCLVシリーズ
    真空コントローラ+電磁弁 VC900
    真空配管部品(クランプ型真空弁) ATシリーズ
    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
    フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式)
    メーカーケニス佐藤真空三商アズワンアルバック機工佐藤真空
    通常価格19,79998,561 -468,00053,900 -250,66760,588 -
    通常出荷日14日目9日目19日目12日目〜4日目15日目〜
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ型-
    付加機能逆流防止機能-----
    電源AC---AC単相-
    電圧(V)100---100-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト