17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm

    油回転真空ポンプ BSW-50N 3-326-046

    通常単価(税別)
    200,000
    税込単価
    220,000
    通常出荷日:お見積り

    【特長】・キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。・耐久性に優れたベルト駆動型!【商品仕様】・...

    詳細を確認
    • ●※ご注文時に50Hz/60Hzの指定が必要です。

    型番:

    3-326-0046
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0046の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    50
    到達圧力(Pa)
    6.7×10^-2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-326-0046
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200,000
    ( 220,000 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    ・耐久性に優れたベルト駆動型!
    【商品仕様】
    ・排気速度 50L/分
    ・大きさ 237.5×281×533㎜ 29㎏
    ・到達圧力 6.7×10-2Pa
    ・吸入口 16㎜φ
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    ご注意

    • ●※ご注文時に50Hz/60Hzの指定が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油回転真空ポンプ BSW-50N 3-326-046の型番3-326-0046のページです。 型番3-326-0046に関する仕様情報を記載しております。
    油回転真空ポンプ BSW-50N 3-326-046のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油回転真空ポンプ BSW-50N 3-326-046
    アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
    ダイアフラム型真空ポンプ N810.3FT.18(Ex)
    ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)
    油回転真空ポンプ G-20DA
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
    メーカーケニス三商三商三商アルバックケニス
    通常価格200,000104,000202,911230,37996,00039,444
    通常出荷日お見積り2日目1日目1日目1日目11日目
    真空ポンプ種類油回転形油回転形ドライ形ドライ形油回転形油回転形
    電源ACAC--ACAC
    電圧(V)100100--100100
    排気速度(50Hz)(L/分)50----42
    到達圧力(Pa)6.7×10^-2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト