ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    油回転真空ポンプ GHD-031A

    通常単価(税別)
    136,597
    税込単価
    150,257
    通常出荷日:8日目

    【特長】・マグネットカップリング構造の採用により軸シールからの油漏れが無く、長寿命化を実現しました。【...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0190
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0190の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100 ~ 120
    排気速度(50Hz)(L/分)
    30
    排気速度(60Hz)(L/分)
    36
    到達圧力(Pa)
    0.67

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0190
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    136,597
    ( 150,257 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネットカップリング構造の採用により軸シールからの油漏れが無く、長寿命化を実現しました。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 30/36L/分
    ・到達圧力 0.67Pa
    ・吸入口 KF-16
    ・大きさ 120×288.5×163㎜
    ・重量 9.3㎏
    ・電源 AC100~120V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油回転真空ポンプ GHD-031Aの型番3-326-0190のページです。 型番3-326-0190に関する仕様情報を記載しております。
    油回転真空ポンプ GHD-031Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油回転真空ポンプ GHD-031A
    油回転真空ポンプ G-20DA
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115
    油回転真空ポンプ 軽量タイプ
    油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
    メーカーケニスアルバックケニスケニスアルバック機工アズワン
    通常価格136,59796,00039,44437,61965,002 -7,700 -
    通常出荷日8日目1日目11日目4日目1日目〜1日目〜
    真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形油回転形油回転型真空ポンプ関連部品
    電源ACACACACAC単相-
    電圧(V)100 / 120100100100100-
    排気速度(50Hz)(L/分)30-4242--
    排気速度(60Hz)(L/分)36-5050--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト