ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    油回転真空ポンプ G-50SA

    通常単価(税別)
    88,402
    税込単価
    97,242
    通常出荷日:9日目

    【特長】・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小...

    詳細を確認
    • ●※1 吸入口径18㎜の機種を外径8㎜ホース口に変換する時は(8㎜ホース口吸気管)が別途必要です(G-101は除く)。 ●※2 ガスバラストバルブ付でバルブを閉めた場合の値と( )内は開けた時の値を示しています。 ●※表中の排気速度は、50/60Hzの値です。

    型番:

    3-326-0156
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0156の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    排気段数
    1
    付加機能
    逆流防止機能
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    消費電力(W)
    200
    排気速度(50Hz)(L/分)
    50
    排気速度(60Hz)(L/分)
    60
    到達圧力(Pa)
    9.3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0156
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,402
    ( 97,242 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモーター直結型を採用しました。
    ・逆流防止機構付です。
    ・小型軽量ながらハイパワー! 用途に合わせてお選び下さい
    【商品仕様】
    ・排気速度 50/60L/分
    ・到達圧力 9.3Pa
    ・吸入口 18㎜φ※1
    ・大きさ 156×341×199.5㎜
    ・重量 11.0㎏
    ・機能 P X
    ・電源 AC100V 200W
    ・過電流保護装置 サーマルプロテクタ内蔵

    ご注意

    • ●※1 吸入口径18㎜の機種を外径8㎜ホース口に変換する時は(8㎜ホース口吸気管)が別途必要です(G-101は除く)。 ●※2 ガスバラストバルブ付でバルブを閉めた場合の値と( )内は開けた時の値を示しています。 ●※表中の排気速度は、50/60Hzの値です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油回転真空ポンプ G-50SAの型番3-326-0156のページです。 型番3-326-0156に関する仕様情報を記載しております。
    油回転真空ポンプ G-50SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油回転真空ポンプ G-50SA
    アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
    アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
    油回転真空ポンプ G-20DA
    アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ
    アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ
    メーカーケニス三商三商アルバック三商三商
    通常価格88,40277,000104,00096,00083,000160,000
    通常出荷日9日目2日目2日目1日目1日目4日目
    真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形油回転形油回転形油回転形
    排気段数11-22-
    付加機能逆流防止機能-----
    電源ACACACACACAC
    電圧(V)100100100100100100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました