ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアーコンプレッサー用オイル 56SH

通常単価(税別)
13,939
税込単価
15,333
通常出荷日:4日目

【特長】・冷凍機用のオイルです【商品仕様】・容量 4L・危険物種別:第四類・危険物 品名:第四石油類

詳細を確認

型番:

3-727-0779
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-727-0779の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-727-0779
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,939
( 15,333 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍機用のオイルです
【商品仕様】
・容量 4L
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第四石油類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー用オイル 56SHの型番3-727-0779のページです。 型番3-727-0779に関する仕様情報を記載しております。
エアーコンプレッサー用オイル 56SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサー用オイル 56SH
オイル式コンプレッサ
エアータンク用 ドレンコック
エアーコンプレッサー AB20-30
エアブラシ用エアーフィルター HCPP-140
エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー
メーカーケニスSK-11アークランド グリーンクロスSK-11EARTH MAN和コーポレーション
通常価格13,93929,6671,42855,6641,410112,042 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー-汎用コンプレッサー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト