ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ベビコン

ベビコン 3-326-081
通常単価(税別)
157,408140,880
税込単価
173,149154,968
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただ...

詳細を確認
  • 電源コード2.5m付です。
    プラグ付です。(単相品)
    プラグは付いていません。(三相品)

型番:

3-326-081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-081の仕様・寸法情報

種類
-
潤滑方式
-
仕様1
-
仕様2
-

商品情報

仕様

3-326-0081【商品仕様】
・吐出量(50/60Hz) 20/24L/分
・電源 単相100V (50/60Hz)
・タンク容量 12L
・回転速度/50Hz 1400min-1(rpm)
・回転速度/60Hz 1690min-1(rpm)
・大きさ 415×210×514㎜
・重量 16㎏
・型式0.2LE-8S
3-326-0082【商品仕様】
・吐出量(50/60Hz) 20/24L/分
・電源 単相100V (50/60Hz)
・タンク容量 30L
・回転速度/50Hz 1400min-1(rpm)
・回転速度/60Hz 1690min-1(rpm)
・大きさ 560×275×577㎜
・重量 25㎏
・型式0.2LE-8SA
3-326-0083【商品仕様】
・吐出量(50/60Hz) 42/49L/分
・電源 単相100V (50/60Hz)
・タンク容量 30L
・回転速度/50Hz 1410min-1(rpm)
・回転速度/60Hz 1700min-1(rpm)
・大きさ 560×276×578㎜
・重量 28㎏
・型式0.4LE-8S
3-326-0084【商品仕様】
・吐出量(50/60Hz) 20/24L/分
・電源 三相200V (50/60Hz)
・タンク容量 12L
・回転速度/50Hz 1350min-1(rpm)
・回転速度/60Hz 1600min-1(rpm)
・大きさ 415×210×514㎜
・重量 16㎏
・型式0.2LE-8T
3-326-0085【商品仕様】
・吐出量(50/60Hz) 20/24L/分
・電源 三相200V (50/60Hz)
・タンク容量 30L
・回転速度/50Hz 1350min-1(rpm)
・回転速度/60Hz 1600min-1(rpm)
・大きさ 560×276×577㎜
・重量 25㎏
・型式0.2LE-8TA
3-326-0086【商品仕様】
・吐出量(50/60Hz) 42/49L/分
・電源 三相200V (50/60Hz)
・タンク容量 30L
・回転速度/50Hz 1360min-1(rpm)
・回転速度/60Hz 1610min-1(rpm)
・大きさ 560×276×578㎜
・重量 28㎏
・型式0.4LE-8T

型番リスト

表示件数
型番
3-326-081

仕様1

仕様2

最小発注数量
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,408140,880
( 154,968 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます
・冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、最高圧力を0.8MPaに向上しました。幅広い用途に対応できます
・冷却構造の改良によりメンテナンスサイクルを従来機に比べ2000時間延長し8000時間としました
・振動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化で低騒音、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました
・低騒音機構を採用

ご注意

  • 電源コード2.5m付です。
    プラグ付です。(単相品)
    プラグは付いていません。(三相品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベビコンの型番3-326-081のページです。 型番3-326-081に関する仕様情報を記載しております。
ベビコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビコン
バキュームクリーナー(エアー式)
MAX エアータンク
エア2点セット A-17675
エアコンプレッサ SR-045
エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700
メーカーケニスエスコマックス(文具)マキタSK-11マキタ
通常価格157,4086,77026,35414,06227,31588,280
通常出荷日9日目1日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンパクトタイプ関連部品汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式-無給油式-無給油式無給油式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト