17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーポンプ APN-110R

通常単価(税別)
45,900
税込単価
50,490
通常出荷日:9日目

【特長】・ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアー...

詳細を確認

型番:

3-152-0932
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-152-0932の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
サイズ(mm)
86×269×137

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-152-0932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,900
( 50,490 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。
・高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。
・エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。
・ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
【商品仕様】
・全吐出量(50/60Hz) 12/13L/分※吐出口2ヵ所合計
・吐出圧力 0.1MPa(1.0㎏f/㎝2)
・吐出口 5.5/8.5㎜φ 2ヵ所(フィルタ付)
・電源(50/60Hz) AC100V 34/37W 電源コード2m
・大きさ 86×269×137㎜ 2.7㎏

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーポンプ APN-110Rの型番3-152-0932のページです。 型番3-152-0932に関する仕様情報を記載しております。
エアーポンプ APN-110Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーポンプ APN-110R
エアーポンプ APN-057R
アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ
アズフロン(R)YK接続ハーフメネジコック
精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm
KP-6035 小型エアーポンプ
メーカーケニスケニスアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格45,90028,20514,500 -15,600 -211,81831,391
通常出荷日9日目4日目1日目〜12日目9日目15日目
商品タイプエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーターその他チューブ継手送液ポンプエアーポンプ・アスピレーター
サイズ(mm)86×269×13782.4×145×138--110×175×128.1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト