17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーポンプ APN-057R 3-152-0930

エアーポンプ APN-057R

通常単価(税別)
28,205
税込単価
31,026
通常出荷日:4日目

【特長】・モーター直結のコンパクトなダイアフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアーポンプ・アスピレーター
  • サイズ (mm)
    82.4×145×138
  • 電源
    AC100単相
  • 最高吐出圧力 (Mpa)
    0.07
  • ホース口径 (mm)
    φ5.3
  • 最大風量 (L/min)
    7(50Hz)/8(60Hz)
  • 消費電力 (W)
    18(50Hz)/19(60Hz)
  • 仕様
    吐出口3ヵ所(コック付 外径5mmφ)/電源コード2m
  • 質量 (kg)
    1.7

型番:

3-152-0930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

概略仕様(50/60Hz)

型式ホース口径最大風量最高吐出圧力消費電力電源
mmL/minMPaWV
APN-057Rφ5.3/φ5.3451150.0718/19AC100単相

3-152-0930の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
サイズ(mm)
82.4×145×138
電源
AC100単相
最高吐出圧力(Mpa)
0.07
ホース口径(mm)
φ5.3
最大風量(L/min)
7(50Hz)/8(60Hz)
消費電力(W)
18(50Hz)/19(60Hz)
仕様
吐出口3ヵ所(コック付 外径5mmφ)/電源コード2m
質量(kg)
1.7
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-152-0930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,205
( 31,026 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター直結のコンパクトなダイアフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアーレーションに最適です。
・エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。
・ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。
・特殊繊維入りのダイアフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。
・高圧でエアーを3ヵ所同時供給!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーポンプ APN-057Rの型番3-152-0930のページです。 型番3-152-0930に関する仕様情報を記載しております。
エアーポンプ APN-057Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーポンプ APN-057R
アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ
アズフロン(R)YK接続ハーフメネジコック
KP-6035 小型エアーポンプ
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ
エアーフィルター メンブレンエアドライヤ
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,20514,500 -15,600 -31,39116,546 -70,216 -
通常出荷日4日目1日目〜12日目15日目10日目〜10日目〜
商品タイプエアーポンプ・アスピレーターその他チューブ継手エアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーターその他
サイズ(mm)82.4×145×138-----
電源AC100単相-----
最高吐出圧力(Mpa)0.07-----
ホース口径(mm)φ5.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト