17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-326-0350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0350の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
サイズ(mm)
78×144.5×64

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,809
( 20,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。
・小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
【商品仕様】
・吐出流量 最大6L/分
・吐出圧力 最大0.02MPa
・到達圧力 81.3kPa絶対
・接続口 外径5㎜φ
・電源 AC100V 9.5W 電源プラグ付
・大きさ 78×144.5×64㎜ 640g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーポンプ(電磁式)の型番3-326-0350のページです。 型番3-326-0350に関する仕様情報を記載しております。
エアーポンプ(電磁式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーポンプ(電磁式)
電磁駆動式送液ポンプ
電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A
電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F
ダイヤフラム式定量ポンプ
電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT
メーカーケニスアズワンケニスケニスタクミナアズワン
通常価格18,80922,515 -35,441 -27,620 -107,498156,800 -
通常出荷日4日目1日目9日目〜9日目12日目12日目〜
商品タイプエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプ送液ポンプ
サイズ(mm)78×144.5×6480×125×89.5-190×172×199(突起部除く)147.0×150.5×216.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト