17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディポンプ C-P30・60W

通常単価(税別)
30,689
税込単価
33,758
通常出荷日:9日目

【特長】・逆止弁内蔵の自吸式のハンディポンプです。・接続口径(mm):Φ15~18・電源:AC100V...

詳細を確認

型番:

3-326-0701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0701の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンディーポンプ
サイズ(mm)
143×253×279
接続口径(mm)
Φ15~18
電源
AC100V(50/60Hz)
品番
C-P60W
吸上高さ(m)
1.5
揚水量(L/min)
23/28(50/60Hz)
質量(kg)
4.3

絞り込み条件

  • 品番

  • 揚水量(L/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0701

品番

揚水量

(L/min)

最小発注数量
C-P60W
23/28(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,689
( 33,758 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆止弁内蔵の自吸式のハンディポンプです。
・接続口径(mm):Φ15~18
・電源:AC100V(50/60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディポンプ C-P30・60Wの型番3-326-0701のページです。 型番3-326-0701に関する仕様情報を記載しております。
ハンディポンプ C-P30・60Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディポンプ C-P30・60W
ハンディポンプ HP-901/HP-902
ハンディポンプ HP-801/HP-802
ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000S
ハンディーポンプ (気液両用) DSCシリーズ
共立機巧 ハンディポンプ HP-601
メーカーケニス三商三商三商アズワン三商
通常価格30,689150,000380,000 -135,100 -44,12971,372
通常出荷日9日目12日目〜19日目12日目〜1日目7日目
商品タイプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプハンディーポンプ-
サイズ(mm)143×253×279---81×141×40-
接続口径(mm)Φ15~18-----
電源AC100V(50/60Hz)-----
吸上高さ(m)1.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト