17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体送液用 DCブラシレスポンプ

通常単価(税別)
27,954
税込単価
30,749
通常出荷日:7日目

生化学分析や冷却装置、現像機やディスペンサーなど幅広い用途で使用可能で、DC24Vで駆動する液体送液用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲(ml/min)

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • 最大流量(L/min)

  • 揚水量(L/min)

  • 揚程(m)

  • 定格電圧(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲

(ml/min)

サイズ

(mm)

品番

最大流量

(L/min)

揚水量

(L/min)

揚程

(m)

定格電圧

(V)

質量

(kg)

接続口径(吸込)

(mm)

接続口径(吐出)

(mm)

使用周囲温度

(℃)

使用液温

(℃)

最小発注数量
6000
55×110×78
PDH-054
6
2
14
DC24
0.45
14
7
0~50
0~60
1個
15000
55×110×83
PD-055
15
10
4.5
DC24
0.4
14
14
0~40
0~60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,954
( 30,749 )
7日目
27,954
( 30,749 )
7日目

詳細情報

基本情報

生化学分析や冷却装置、現像機やディスペンサーなど幅広い用途で使用可能で、DC24Vで駆動する液体送液用の小型ポンプです。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体送液用 DCブラシレスポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体送液用 DCブラシレスポンプ
精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm
水陸両用型ポンプ RSDシリーズ
精密微量送液ポンプ
送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
メーカーケニスケニスケニスケニスタクミナ東京理化器械
通常価格27,954211,81821,800 -508,620 -258,000 -111,000 -
通常出荷日7日目9日目11日目9日目11日目〜19日目
商品タイプその他送液ポンプその他送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト