17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-6T-P

通常単価(税別)
327,373
税込単価
360,110
通常出荷日:9日目

【特長】・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 ・簡単なキー操作で0.01mL/mi...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0783
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0783の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0783
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    327,373
    ( 360,110 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。
    ・簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。
    ・摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
    ・ラボ・プロセスでの精密微量送液に!
    【商品仕様】
    ・ポンプヘッド SUS316
    ・接液部材質(シート弁/パッキン) パーフロ
    ・流量設定範囲 0.1~100mL/min(0.01mL単位)
    ・最高吐出圧力 0.3MPa
    ・接続口径 φ4×φ6またはRc1/8
    ・耐環境性 IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
    ・電源 AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付
    ・大きさ 110×175×128.1㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-6T-Pの型番3-326-0783のページです。 型番3-326-0783に関する仕様情報を記載しております。
    精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-6T-Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-6T-P
    送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ
    スムーズフローポンプQシリーズ
    精密微量送液ポンプ
    精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm
    タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ
    メーカーケニスタクミナタクミナケニスケニス三商
    通常価格327,373258,000 -275,673508,620 -211,818258,000
    通常出荷日9日目11日目〜8日目9日目9日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト