17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送液ポンプ用チューブ 96410-14

通常単価(税別)
21,540
税込単価
23,694
通常出荷日:11日目

【特長】・MasterFlex専用の送液チューブです。・液体の特性に応じた マスターフレックス専用チュ...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0771
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0771の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0771
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,540
    ( 23,694 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MasterFlex専用の送液チューブです。
    ・液体の特性に応じた マスターフレックス専用チューブのラインUP
    【商品仕様】
    ・種類 シリコン白金処理
    ・チューブ型番 L/S14
    ・内径×外径(㎜φ) 1.6×4.9~5.0
    ・JANコード:4573181508017

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    送液ポンプ用チューブ 96410-14の型番3-326-0771のページです。 型番3-326-0771に関する仕様情報を記載しております。
    送液ポンプ用チューブ 96410-14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    送液ポンプ用チューブ 96410-14
    送液ポンプ用シリコンチューブ
    送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用
    送液ポンプ用チューブ 06508-25
    送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
    送液ポンプ用チューブ 06509-35
    メーカーケニス三商ケニスケニスマスターフレックスケニス
    通常価格21,54017,000 -16,910 -39,17920,474 -67,170
    通常出荷日11日目9日目〜7日目〜7日目1日目〜11日目

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト