17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量送液ポンプ MP-2000A

通常単価(税別)
93,899
税込単価
103,289
通常出荷日:11日目

【特長】・吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定...

詳細を確認

型番:

3-326-0727
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-326-0727の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
適用チューブ外径(mm)
3.2
サイズ(mm)
137×152×191
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0727
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,899
( 103,289 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。
・吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
・チューブポンプのスタンダード一体型ローラーセットはワンタッチ装着
【商品仕様】
・流量範囲 10~180mL/h
・流量精度 ±2% (繰返し精度 ±1%以内)
・最大吐出圧 147kPa(1.5㎏/㎝2)
・最大吸引圧 9.8kPa(0.1㎏/㎝2)
・使用液粘度・温度 Max.2Pa・s(2000cP) 0~60℃(氷結不可)
・設定 回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能
・モーター ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
・チューブケース PVC樹脂
・安全機能 サーマルプロテクタ ヒューズ
・チューブ掛数 1本
・チューブケース段数 1段
・使用可能チューブ材質 シリコン タイゴン フルラン ファーメド
・使用可能チューブ径 内径1.15×外径3.2㎜
・大きさ 137×152×191㎜ 約3.2㎏

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定量送液ポンプ MP-2000Aの型番3-326-0727のページです。 型番3-326-0727に関する仕様情報を記載しております。
定量送液ポンプ MP-2000Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定量送液ポンプ MP-2000A
定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A
精密微量送液ポンプ
送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ
メーカーケニスアズワン東京理化器械ケニスケニスタクミナ
通常価格93,89979,000 -111,000 -32,096 -508,620 -209,626 -
通常出荷日11日目1日目〜19日目9日目〜9日目11日目〜
商品タイプ送液ポンプ-送液ポンプエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプ送液ポンプ
適用チューブ外径(mm)3.2-----
サイズ(mm)137×152×191---110×175×128.1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト