17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定量送液ポンプ MP-2000

通常単価(税別)
68,872
税込単価
75,759
通常出荷日:8日目

【特長】・吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0725
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0725の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0725
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,872
    ( 75,759 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。
    ・吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
    ・チューブポンプのスタンダード一体型ローラーセットはワンタッチ装着
    【商品仕様】
    ・流量範囲 10~1450mL/h×2
    ・流量精度 ±2% (繰返し精度 ±1%以内)
    ・最大吐出圧 196kPa(2㎏/㎝2)
    ・最大吸引圧 9.8kPa(0.1㎏/㎝2)
    ・使用液粘度・温度 Max.2Pa・s(2000cP) 0~60℃(氷結不可)
    ・設定 回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能
    ・モーター ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
    ・チューブケース PET樹脂
    ・安全機能 サーマルプロテクタ ヒューズ
    ・チューブ掛数 2本
    ・チューブケース段数 1段(2段まで増設可能)
    ・使用可能チューブ材質 シリコン タイゴン フルラン ファーメド
    ・使用可能チューブ径 外径3~6.1㎜
    ・大きさ 166×152×190㎜ 約3㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    定量送液ポンプ MP-2000の型番3-326-0725のページです。 型番3-326-0725に関する仕様情報を記載しております。
    定量送液ポンプ MP-2000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    定量送液ポンプ MP-2000
    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション
    定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
    精密微量送液ポンプ
    送液ポンプ スムーズフローポンプQシリーズ
    電磁駆動式送液ポンプ
    メーカーケニスアズワン東京理化器械ケニスタクミナアズワン
    通常価格68,87279,000 -111,000 -508,620 -258,000 -22,515 -
    通常出荷日8日目1日目〜19日目9日目11日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト