ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
|
アズワン 精密ラボジャッキ LJAシリーズ |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ノブハンドル式) |
【特長】
・遠心処理の前に、サンプルの重量バランスを調節するのに便利な天秤です。
・オプションのバランサアダプタを装着することで、上皿容器の内径を44㎜φと24㎜φに変更できます。
【商品仕様】
・最大秤量 500g
・上皿容器 内径77㎜φ 高さ80㎜

マックスプル工業
回転式ウインチ

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
0通常価格(税別):77,228円~

新光電子
高精度電子天びん RJ-3200
0通常価格(税別):70,509円

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~