17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ遠心機

通常単価(税別)
39,047
税込単価
42,952
通常出荷日:4日目

【特長】・マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 ・フタを開けると自動停止、閉...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0571
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-325-0571の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0571
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,047
    ( 42,952 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。
    ・フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    【商品仕様】
    ・最高回転数 6000rpm(固定)
    ・最大遠心力 2000×g
    ・最大処理量 1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本 8連0.2mL PCRチューブ×2列
    ・電源 AC110~120V 50/60Hz
    ・大きさ 128×153×104㎜ 約815g
    ・付属 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 ロータケース チューブラック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニ遠心機の型番3-325-0571のページです。 型番3-325-0571に関する仕様情報を記載しております。
    ミニ遠心機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニ遠心機
    ミニ遠心機 CM-610
    ミニ遠心機 CM-630
    高速ミニ遠心機 High Speed
    ミニ遠心器 JA10020
    卓上冷却遠心機
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械エッペンドルフ
    通常価格39,04725,90630,562147,12136,18175,227 -
    通常出荷日4日目10日目8日目7日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト