17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高速遠心機

通常単価(税別)
61,110
税込単価
67,221
通常出荷日:9日目

【特長】・便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0665
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-325-0665の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0665
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,110
    ( 67,221 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
    【商品仕様】
    ・最高回転数 6000rpm
    ・最大遠心力 2000×g
    ・最大処理量 2.0mL×8本
    ・タイマー 1~99分
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 155×175×105㎜ 1.4㎏
    ・JANコード:4053411005443

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型高速遠心機の型番3-325-0665のページです。 型番3-325-0665に関する仕様情報を記載しております。
    小型高速遠心機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型高速遠心機
    小型高速遠心機MF-12000
    高速遠心分離機
    ケニス 小型遠心機
    小型遠心機 ミニスピンプラス
    高速ミニ遠心機 High Speed
    メーカーケニスアズワンアズワンケニスケニスケニス
    通常価格61,11041,519165,50917,575190,120147,121
    通常出荷日9日目5日目1日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト