17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チビタンR 3-325-0642

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チビタンR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-325-0642

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・自動タイマー付で過度の遠心処理を防ぎます。
・電気式ドアロック採用で安全です。
【商品仕様】
・最高回転数 6200rpm 固定
・最大遠心力 2000×g
・最大処理量 1.5/2mL×6本(許容試料密度1.2g/mL)
・タイマー 60分固定
・電源 AC100V±10% 50/60Hz
・大きさ 147×151×110㎜ 0.8㎏

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト