17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラボスターラー LT型
アズワン
ファンクションジェネレータ AWGシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4780 3-325-0545

ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4780

通常単価(税別)
39,807
税込単価
43,788
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・容量×架数 15mLコニカル管×32 ・最大遠心力 2330×g ・最高回転数 3500...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0545
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-325-0545の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0545
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,807
    ( 43,788 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量×架数 15mLコニカル管×32
    ・最大遠心力 2330×g
    ・最高回転数 3500rpm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4780の型番3-325-0545のページです。 型番3-325-0545に関する仕様情報を記載しております。
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4780のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4780
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4760
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-0880
    M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M
    スイングロータTS-38C用 ラック 38M-TC0204P
    NMRチューブラック10R10φ×20本
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格39,80741,88045,58982,450124,4028,834
    通常出荷日9日目11日目9日目11日目9日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト