17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックふるい(内径204㎜) No.14 3-725-0153

プラスチックふるい(内径204㎜) No.14

通常単価(税別)
30,721
税込単価
33,793
通常出荷日:7日目

【特長】・網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに...

詳細を確認

    型番:

    3-725-0153
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-725-0153の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-725-0153
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,721
    ( 33,793 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
    ・オールプラスチック製
    【商品仕様】
    ・開き目 180μm
    ・大きさ 外径215×内径204×深さ45㎜
    ・材質 枠/ポリプロピレン 網/ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックふるい(内径204㎜) No.14の型番3-725-0153のページです。 型番3-725-0153に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックふるい(内径204㎜) No.14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックふるい(内径204㎜) No.14
    プラスチックふるい 内径204mm
    プラスチックふるい 内径103mm
    木枠ふるい
    ステンレスふるい 250×60
    ステンレスふるい 450×100
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格30,72130,721 -24,000 -26,362 -18,01134,270 -
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜15日目11日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト