(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-356

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-356

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
17,751
通常出荷日:
94日目

【特長】・《JIS Z 8801-1》 ・精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

94日目

17,751

型番 : 3-380-0356
通常出荷日 94日目
通常単価(税別) 17,751

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・《JIS Z 8801-1》
・精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。
・実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
【商品仕様】
・大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜
・材質 枠・網:ステンレス
・タイプ 実用新案型
・目の開き 2.00㎜
・メッシュ 8.6

商品担当おすすめ

標準ふるい 目の開き(新JIS) 75μm メッシュ 200 3-380-325 画像

標準ふるい 目の開き(新JIS) 75μm メッシュ 200 3-380-325

ケニス

【特長】従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。

標準ふるい 目の開き(新JIS) 150μm メッシュ 100 3-380-421 画像

標準ふるい 目の開き(新JIS) 150μm メッシュ 100 3-380-421

ケニス

【特長】従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-114 画像

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-380-114

ケニス

【特長】従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-356

試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-356

    試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-156

    試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-156

      試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 280 3-380-179

      試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 280 3-380-179

        試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-056

        試験用ふるい 大きさ 内径150㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-056

          試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 93 3-380-171

          試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 93 3-380-171

            試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 140 3-380-174

            試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 140 3-380-174

              試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 390 3-380-181

              試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 390 3-380-181

                試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 235 3-380-178

                試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 235 3-380-178

                  試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 18.5 3-380-361

                  試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 18.5 3-380-361

                    試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 440 3-380-182

                    試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 440 3-380-182

                      試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 166 3-380-176

                      試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 166 3-380-176

                        試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 60 3-380-168

                        試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 60 3-380-168

                          試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 149 3-380-175

                          試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 149 3-380-175

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            17,751円 13,095円 21,340円 11,155円 13,386円 15,423円 35,890円 19,206円 17,072円 45,590円 16,781円 12,416円 15,811円
                            通常出荷日 94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目   94日目  

                            試験用ふるい 大きさ 内径200㎜φ×深さ45㎜ 材質 枠・網:ステンレス メッシュ 8.6 3-380-356のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)