17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014 3-379-0014

標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:19日目

【特長】・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※食品用ステンレスふるいは無鉛ハンダ仕様です。

    型番:

    3-379-0014
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-379-0014の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-379-0014
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,000
    ( 23,100 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来の標準ふるいは、ふるい分け操作中にふるい枠の隅に試料が溜まる場合があり、前回の試料が混入したり、測定誤差が生ずるなどの結果を招きましたが、本品は網上の枠隅部を内側へしぼりへこませる(100/300㎜を除く)ことにより、試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。
    【商品仕様】
    ・目の開き(新JIS) 500μm
    ・メッシュ 30
    ・大きさ 300×60㎜
    ・材質 ステンレス

    ご注意

    • ●※食品用ステンレスふるいは無鉛ハンダ仕様です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014の型番3-379-0014のページです。 型番3-379-0014に関する仕様情報を記載しております。
    標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準ふるい 目の開き(新JIS) 500μm メッシュ 30 3-379-014
    標準ふるい 目の開き(新JIS)
    ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
    標準試験用ふるい(ID製)
    試験用ふるい φ200×45h 3.35mm
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンコクゴコクゴ
    通常価格21,0009,100 -2,400 -4,600 -15,40123,549
    通常出荷日19日目7日目〜1日目〜1日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト