ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm

通常単価(税別)
520,000
税込単価
572,000
通常出荷日:44日目

【特長】・乾式も湿式もふるい分け可能・電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静か...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふるい振盪器
  • サイズ (mm)
    370×400×200
  • 詳細タイプ
    電磁式
  • 電源 (V)
    AC100~120(50/60Hz)
  • 振動数
    3000(50Hz)/3600(60Hz)
  • 備考
    ふるい分け:20μm~20mm(乾式) /20μm~10mm(湿式)
  • 質量 (g)
    21000

ご注意

  • 粉砕機として使用することも可能です。
  • 5μm~100μmのふるい分けも可能です。
  • 湿式ふるい分けを行う場合は、別売の湿式用頭部蓋、湿式用受皿が必要です。
  • 内径Φ75/100/150mmのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。

型番:

3-324-0311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-324-0311の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい振盪器
サイズ(mm)
370×400×200
詳細タイプ
電磁式
電源(V)
AC100~120(50/60Hz)
機能
タイマー デジタル表示/振幅 頭部カバーゲージ/インターバル ー
振動数
3000(50Hz)/3600(60Hz)
備考
ふるい分け:20μm~20mm(乾式) /20μm~10mm(湿式)
質量(g)
21000

絞り込み条件

  • 機能

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 44日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-324-0311

機能

最小発注数量
タイマー デジタル表示/振幅 頭部カバーゲージ/インターバル ー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520,000
( 572,000 )
44日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式も湿式もふるい分け可能
・電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます
・PROはタイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。SPARTANは頭部カバーのインジケーターにより、目視で振幅巾を確認できます
・ふるい搭載数 標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く)高さ45mmで最大8段(受皿除く)

ご注意

  • 粉砕機として使用することも可能です。
  • 5μm~100μmのふるい分けも可能です。
  • 湿式ふるい分けを行う場合は、別売の湿式用頭部蓋、湿式用受皿が必要です。
  • 内径Φ75/100/150mmのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁式ふるい振とう機 370×400×200mmの型番3-324-0311のページです。 型番3-324-0311に関する仕様情報を記載しております。
電磁式ふるい振とう機 370×400×200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm
樹脂網(ナイロン) 1m
プラスチックふるい 内径204mm
プラスチックふるい 内径103mm
土壌ふるい 5個組
普及型試験用ふるい 直径:200mm/150mm ステンレス製
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
通常価格520,00033,258 -30,721 -24,000 -18,5256,000 -
通常出荷日44日目9日目7日目7日目10日目1日目〜
商品タイプふるい振盪器その他ふるいふるいふるいふるい
サイズ(mm)370×400×2001000(長)215(外径)×204(内径)×45(深さ)113(外径)×103(内径)×40(深さ)Φ55-
詳細タイプ電磁式樹脂網----
電源(V)AC100~120(50/60Hz)-----
振動数3000(50Hz)/3600(60Hz)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト