17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ホモジナイザー UX-050

通常単価(税別)
465,600
税込単価
512,160
通常出荷日:18日目

【特長】・小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 ・別売のチップは目的や容量に合わせて...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0222
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-325-0222の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0222
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    465,600
    ( 512,160 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。
    ・別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。
    ・周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。
    ・設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
    ・大腸菌の破砕や高分子の乳化に
    【商品仕様】
    ・出力 50W
    ・周波数 20kHz
    ・方式 超音波発振素子方式
    ・機能 自動チューニング・連続発振・タイマーモード・パルサー機能(時間設定可)
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 本体/155×290×310㎜ 4.5㎏ 振動子/40φ×320㎜ 530g
    ・付属 マイクロチップ(3㎜φ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波ホモジナイザー UX-050の型番3-325-0222のページです。 型番3-325-0222に関する仕様情報を記載しております。
    超音波ホモジナイザー UX-050のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波ホモジナイザー UX-050
    超音波ホモジナイザー UXシリーズ
    ビオラモ超音波ホモジナイザー
    ホモジナイザー
    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
    ホモジナイザーHG-200
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格465,60022,00011,528 -370,45464,365 -215,444
    通常出荷日18日目35日目1日目8日目8日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト