17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーマッシャー

通常単価(税別)
11,899
税込単価
13,089
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・回転数 450rpm ・電源 単4電池×2(付属) ・大きさ 143×34×103㎜ 約...

詳細を確認

    型番:

    3-317-0378
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-317-0378の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0378
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,899
    ( 13,089 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・回転数 450rpm
    ・電源 単4電池×2(付属)
    ・大きさ 143×34×103㎜ 約92g(電池除く)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パワーマッシャーの型番3-317-0378のページです。 型番3-317-0378に関する仕様情報を記載しております。
    パワーマッシャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワーマッシャー
    ポータブル粉砕機 オプションパーツ
    ワーリングブレンダー用オプション(ガラス,ステンレス,乾燥物用,変換アダプター)
    モーターアダプタ
    凍結破砕器具 SK-200
    フォースミル
    メーカーケニス大阪ケミカルアズワンケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格11,8998,00011,252 -105,53673,24218,563
    通常出荷日4日目4日目7日目〜7日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト