17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラボスターラー LT型
アズワン
静電気除去エアーガン
シグマ光機
光電センサー E3JMシリーズ
アズワン

ディスポーザブルペッスルシステム

通常単価(税別)
24,730
税込単価
27,203
通常出荷日:7日目

【特長】・高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。【商品仕様】...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※ペッスルは付属していません。

    型番:

    3-318-0990
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-318-0990の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0990
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,730
    ( 27,203 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
    【商品仕様】
    ・電源 単3電池×2(付属) アダプタ
    ・大きさ 130×75㎜ 43g(電池含まず)
    ・付属 交換用モーターアダプタ

    ご注意

    • ●※ペッスルは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスポーザブルペッスルシステムの型番3-318-0990のページです。 型番3-318-0990に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポーザブルペッスルシステムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポーザブルペッスルシステム
    ホモミキサー タイマー付き HM-312
    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
    ペレットペッスル コードレスモーター 12-141-361
    PTFEホモジナイザー T-50
    ビオラモ超音波ホモジナイザー
    メーカーケニスアズワンアズワン三商ケニスアズワン
    通常価格24,730260,40064,365 -24,73016,00511,528 -
    通常出荷日7日目1日目8日目〜7日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト