ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 超音波洗浄器(ASUシリーズ) |
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
|
アルバック機工 ダイアフラム吸引加圧ポンプ |
【特長】
・乾式粉砕機で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。
・実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
・希少サンプルの粉砕に
【商品仕様】
・回転数 5000~25000rpm
・処理容量 40mL
・タイマー 5秒~3分
・電源 100~120V/220~240V 50/60Hz
・大きさ 180×300×170㎜ 2.7㎏
・付属 粉砕用チューブMT40(10個組)
・JANコード:4053411036515

金沢車輛
大型スチール台車 2段

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ワンダークラッシャー
0通常価格(税別):11,708円~

アズワン
ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ
0通常価格(税別):27,018円~

大阪ケミカル
ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C
0通常価格(税別):126,574円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 1.40mm
0通常価格(税別):13,248円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
6個組 パーツトレイ(ステンレス製) EA508SH-20
0通常価格(税別):10,801円