17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスボールミルチューブ BMT-20S【25個入り】

通常単価(税別)
31,433
税込単価
34,576
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・入数 25本・JANコード:4053411003173

    型番:

    3-325-0144
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (25個入り)

    3-325-0144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0144
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,433
    ( 34,576 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数 25本
    ・JANコード:4053411003173

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスボールミルチューブ BMT-20Sの型番3-325-0144のページです。 型番3-325-0144に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスボールミルチューブ BMT-20Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスボールミルチューブ BMT-20S
    ポットミル回転台 ANZ-100S
    ポットミル
    ポットミル回転台 NTシリーズ
    粉砕用ナイロンポット 内面六角形
    ステンレスポットミル(真空バルブ付き)
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格31,433388,93767,765 -212,778 -64,708 -33,323 -
    通常出荷日11日目8日目1日目〜17日目〜6日目1日目

    ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト