ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ケニス
耐酸ホースポンプ
ケニス
通常価格(税別):762円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

柳瀬
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
4.5通常価格(税別):1,236円~

旭ダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
4.5通常価格(税別):6,764円~

エスコ
金属磨き液(ピカール液)
4.4通常価格(税別):897円

トラスコ中山
青棒(酸化クロム) 135×45×30
5通常価格(税別):2,360円

柳瀬
鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL
4.5通常価格(税別):1,022円

日本磨料工業
艶出し剤“ピカール液”
4.4通常価格(税別):1,433円~

トラスコ中山
白棒(酸化アルミナ) 135×45×30
4通常価格(税別):1,493円

コスモステクノ・コーポレーション
ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT
0通常価格(税別):3,831円~