ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    アルミナボール SSA995-10

    アルミナボール SSA995-10 3-324-0445
    通常単価(税別)
    7,194
    税込単価
    7,913
    通常出荷日:8日目

    【特長】・硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 ・材質がち密で...

    詳細を確認

    型番:

    3-324-0445
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-324-0445の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ポットミル
    -
    -

    商品情報

    【商品仕様】
       型番:3-324-0445
    ・直径 10mm
    ・内容量 1kg
    ・純度 99.5% Al2O3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0445
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,194
    ( 7,913 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。
    ・材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    ・耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    【商品仕様】
    ・直径 10㎜
    ・内容量 1㎏
    ・純度 99.5% Al2O3

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミナボール SSA995-10の型番3-324-0445のページです。 型番3-324-0445に関する仕様情報を記載しております。
    アルミナボール SSA995-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミナボール SSA995-10
    アルミナボール SSA995-3
    アルミナボール HD-40
    アルミナるつぼ/ふた SSA-S
    アルミナ保護管 SSA-S
    時計皿 並質硝子 90㎜ 10入
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワン三商
    通常価格7,1947,2932,2501,900 -14,900 -3,151
    通常出荷日8日目11日目14日目1日目1日目2日目
    商品タイプポットミルポットミルポットミルるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト